Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de terminação de entrada  Ring Terminal

  • Tipo de terminação de saída  Ring Terminal

Características elétricas

  • Corrente de curto-circuito nominal (kA) 100

  • Categoria de sobretensão  III

  • Tensão de operação (máx) (VAC) 480

  • Motor Drive Input Current (A) 2, 4, 7, 11, 14, 21, 27, 34, 44, 52, 66, 83, 103, 128, 165, 208, 240, 320, 403

  • Rated Load Power (kW) 1.1, 2.2, 3.7, 5.6, 7.5, 11, 15, 19, 22, 30, 37, 45, 56, 75, 93, 112, 149, 186, 224

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 13000, 14000, 16000, 17000, 18000, 20000, 27000, 31000, 35000, 36000, 40000, 46000, 51000, 52000, 57000, 59000, 60000, 65000, 67000, 82000, 90000, 116000, 125000, 137000, 146000, 170000, 187000, 204000, 252000, 269000

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Wall Mount

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 6.3, 7.1, 8.3, 10.2, 11.4, 13.4, 13.9, 18.2

  • Largura do produto (in) .24, .27, .4, .44, .52, .54, .71, 0,32

  • Comprimento do produto (mm) 11.9, 14.6, 16.9, 19.3, 25, 26.9, 34, 41.5

  • Comprimento do produto (in) .46, .57, .66, .75, .98, 1.05, 1.33, 1.63

  • Altura do produto (mm) 7.3, 8.1, 8.7, 9.9, 12.6, 13.5, 15.2, 18

  • Altura do produto (in) .28, .31, .34, .38, .49, .53, .59, .7

Condições de uso

  • Compatible with Motor Drive Type  6 Pulse Diode Rectifier, 6 Pulse Diode Rectifier & SCR

  • Rated Voltage & Power Efficiency  >98%

Operação/Aplicação

  • Target THDi @ Rated Power (%) <5

  • Cooling Method  Active Air Cooling, Natural Convection

  • Operating Altitude (Max) (m) 2000

Normas da indústria

  • Certified To  EN 61558-2-20, UL/EN 61800-5-1

  • Pollution Degree  PD3

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

  • Classificação IP  IP00, IP20

Outro

  • Frame Size Code  A, B, C, D, E, F, G, H

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PA8-F3452

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.