Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de comutador do filtro
DPST
-
Nível de filtragem
Indutor e Capacitor
-
Requisitos de filtragem
Sem filtro
-
Tipo de terminação de saída
Bloco de terminais, FASTON, PCB Terminal
-
Opção de estrangulamento do aterramento
Não, Sim
Características elétricas
-
Inductance L1 (µH)
.32, .78, 1.7, 4.4, 10.9
-
Categoria de sobretensão
II
-
Capacitance Cx1
220
-
Capacitance Cy1
2.2
-
Capacitance Cy2
2.2
-
Corrente nominal (máx) (A)
1, 2, 4, 6, 10
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA)
310, 0
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA)
180, 0
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
101, 102, 104, 105, 106, 135, 136, 137, 138, 139
-
Peso do Produto (oz)
3.56, 3.59, 3.66, 3.7, 3.73, 4.76, 4.79, 4.83, 4.86, 4.9
Dimensões
-
Largura do produto
49.8 mm [ 1.96 in ]
-
Comprimento do produto
32 mm [ 1.25 in ]
-
Altura do produto
55.6 mm [ 2,18 in ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Certified To
CSA 22.2 No. 8 1986, EN 60320, EN 60601-1, EN 60939, EN 60950, UL 1283, UL 544
-
Pollution Degree
PD2
-
Classificação IP
IP40
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-2
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PC9-F9280