Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de comutador do filtro  DPST

  • Nível de filtragem  Indutor e Capacitor

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de saída  Bloco de terminais, FASTON

  • Opção de estrangulamento do aterramento  Não

Recursos de configuração

  • Opções de fuso  Duplo

Características elétricas

  • Inductance L1 (µH) .32, .78, 1.7, 4.4, 10.9

  • Categoria de sobretensão  II

  • Capacitance Cx1  220

  • Capacitance Cy1  1.5

  • Capacitance Cy2  .47

  • Corrente nominal (máx) (A) 1, 2, 4, 6, 10

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (µA) 280, 0

  • Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (µA) 160, 0

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 147, 148, 153, 154

  • Peso do Produto (oz) 5.18, 5.22, 5.39, 5.43

Dimensões

  • Largura do produto  49.8 mm [ 1.96 in ]

  • Comprimento do produto  32 mm [ 1.25 in ]

  • Altura do produto  93 mm [ 3.66 in ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Certified To  CSA 22.2 No. 8 1986, EN 60320, EN 60601-1, EN 60939, EN 60950, UL 1283, UL 544

  • Pollution Degree  PD2

  • Classificação IP  IP40

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PC9-F9290

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.