Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminação de entrada
Threaded Stud
-
Tipo de terminação de saída
Threaded Stud
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (VDC)
650
-
Corrente nominal (máx) (A)
10, 16, 32, 63, 100, 200
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
.49, 2.3, 4.9, 23, 49
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
15, 34, 70, 78, 79, 103, 145, 160, 192, 268
-
Peso do Produto (oz)
.52, 1.19, 2.46, 2.75, 2.78, 3.63, 5.11, 5.64, 6.77, 9.45
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
15, 20, 25, 32, 38
-
Largura do produto (in)
.59, .78, .98, 1.25, 1.49
-
Comprimento do produto (mm)
57, 75, 82, 96, 99, 113, 130, 133, 147
-
Comprimento do produto (in)
2.24, 2.95, 3.22, 3.77, 3.89, 4.44, 5.11, 5.23, 5.78
-
Altura do produto (mm)
15, 20, 25, 32, 38
-
Altura do produto (in)
.59, .78, .98, 1.25, 1.49
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Classificação IP
IP00
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PD5-F756