Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O acelerômetro das séries modelo 1201 e 1201F é um dos acelerômetros de teste de segurança automática mais populares usados em instalações de zona de esmagamento.  O acelerômetro apresenta a próxima evolução da confiável tecnologia de sensores MEMS da TE Connectivity, com ótima quantidade de amortecimento interno de gás para excelente sobrevivência de choque e uma resposta de amplitude plana até frequências superiores a 6.000Hz (entre 1.000g e 2.000g). O acelerômetro está disponível entre ±50 g e ±2.000 g e possui uma configuração de ponte completa com uma impedância nominal de 4000Ω que oferece tempo de aquecimento rápido e deriva mínima, muito superior aos sensores competitivos no mercado. O acelerômetro é embalado em uma carcaça robusta com um cabo de baixo ruído blindado especificamente projetado para testes da zona de esmagamento. O modelo 1201 é projetado para montagem adesiva e o modelo 1201F tem uma flange integral para montagem de parafusos com parafusos de tampa de cabeçalho #2-56 fornecidos. Os acelerômetros das séries 1201 e 1201F estão totalmente encapsulados no Stycast para proteção IP65 sobre a faixa de temperatura de operação completa de -20°C a +85°C. A TE Connectivity também fornece os dados de calibração em um formato Excel fácil de usar, que permite que usuários de alto volume carreguem rapidamente as informações de calibração de cada sensor instalado. 

Vantagens

  • Acelerômetro do teste de colisão de resposta DC
  • Sensor MEMS piezoresistivo de última geração
  • De ±50g a ±2.000 g
  • Projetado para exigir testes de zona de esmagamento
  • Conformidade com SAE J211
  • Padrão < ZMO de 40mV
  • Linearidade < 1%
  • 10.000 g de proteção contra choque
  • Excitação 2 a 10 Vcc
  • Classificação IP-65
  • Amortecimento de gás ideal
  • Baixo ruído, cabo durável
barra laranja

Aplicações

  • Teste da zona de esmagamento
  • Aplicações de teste de segurança automáticas
  • Teste de impacto e de choque
  • Teste de queda transitória
  • Teste de impacto do capacete

Outros sensores de teste de colisão automática

    

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

O que é um acelerômetro?

Acelerômetros medem a aceleração ou vibração de um dispositivo ou sistema. Fisicamente, o acelerômetro pode ser considerado como nada mais do que um peso em uma mola que está conectada a uma estrutura. Quando a estrutura é movida, a massa ficará em repouso até a mola, ao ser esticada, possa exercer energia suficiente sobre a massa para fazê-la se mover.

 

Qual é a diferença entre os acelerômetros piezoelétrico (PE), piezoresistivo (RP) e capacitância variável (VC)?
A palavra "piezo" vem da palavra grega "piezein" que significa pressionar ou apertar. Neste caso, refere-se a uma característica básica do material; quando pressionados ou submetidos à força, os materiais piezoelétricos (PE) desenvolvem uma carga elétrica e os materiais piezoresistivos (RP) apresentam uma mudança na resistência. Os sensores de capacitância variável (VC) são essencialmente acelerômetros que derivam a medição de aceleração com base em uma mudança na capacitância de uma massa sísmica movendo-se entre duas placas de capacitores paralelas. Estes são os princípios de operação da maioria dos acelerômetros em uso atualmente.

 

A que se refere o termo 'amortecimento' em acelerômetros piezoresistivos?
Ao proporcionar um espaço estreito entre duas grandes placas móveis, o ar é deslocado e esse deslocamento diminui o movimento da massa, amortecendo assim o movimento. Se o espaço não for bem controlado, o acelerômetro piezoresistivo pode ser totalmente subamortecido ou superamortecido. O problema com o superamortecimento é a perda de largura de banda útil do sensor. Para dispositivos subamortecidos, o acelerômetro está mais propenso à distorção e quebra de sinal quando estimulado próximo ao pico de resposta. Por exemplo, um dispositivo com um Q de 10 indicará ganho de 10 vezes na ressonância e uma entrada de aceleração de 1g estimulará a massa sísmica a 10g.

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo integral

Características elétricas

  • Saída de aceleração zero (mV) ±40

  • Tensão de Excitação (VDC) 2 – 10

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±.1

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 0-800 a 0-3000

Características do corpo

  • Material do produto primário  Alumínio anodizado

  • Peso do Produto  2.5 g [ .087 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Uniaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Adhesive

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 50, 100, 200, 500, 1000

  • Sensibilidade (mV/g) .15, .4, .9, 2

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PPA0001

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo