Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor fotoelétrico
Emissor foto-ótico
-
Encapsulamento do sensor
SMT
Características do sinal
-
Comprimento de onda operacional (nm)
630, 660, 890, 905
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
1.3
-
Comprimento do produto (mm)
4
-
Altura do produto (mm)
4.8
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PTO0006