Sensores de Oximetria de Pulso para Medição de SpO₂
Do monitoramento de pacientes em hospitais a dispositivos vestíveis (wearables) e aplicações de cuidados de saúde domiciliar, a TE oferece sensores ópticos e componentes para medir a oxigenação do sangue (SpO₂) de forma não invasiva. Com mais de 27 anos de confiabilidade e experiência comprovadas, a TE criou sensores de SpO₂ com a maior flexibilidade do setor para acomodar diversas opções de comprimento de onda. Temos a capacidade de fornecer componentes avulsos e pacotes completos de sensores ópticos. Por isso, somos a principal opção para aplicações de oximetria de pulso que exigem alto grau de precisão, durabilidade e desempenho.
Características do Produto:
Principais Recursos do Portfólio de Sensores Ópticos da TE
- Conjuntos de emissores e detectores de baixo custo em miniatura, incluindo designs de tecnologia de montagem de superfície (SMT)
- Emissores foto-ópticos dual drive com lente clara de epóxi
- Quatro opções padrão de comprimento de onda infravermelha LED: 880 nm, 905 nm, 910 nm e 940 nm
- Conjuntos de detectores de resposta rápida altamente eficientes
- Pacotes de sensores ópticos biocompatíveis
- Sensores de oximetria de pulso descartáveis sem látex
- Designs com acolchoamento leve e macio para garantir conforto ao paciente
- Fabricação, escalonável com valor agregado: capacidade de fornecer componentes ou sensores de oximetria de pulso completos (sensores reutilizáveis e descartáveis)
- Design do sensor de oximetria de pulso com área de aferição fácil de limpar