Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A série EPB de sensores de pressão em miniatura abrange faixas de pressão de 5 a 5.000 psi (0,35 a 350 bar) e conta com opções ventiladas, seladas e de pressão absoluta. A ressonância de frequência do EPB vai de 55 kHz até 400 kHz, o que o torna adequado para medições estáticas e dinâmicas. A versão padrão é adequada para muitas aplicações, mas nossa equipe de projeto dedicada está pronta para fornecer um projeto personalizado, conforme necessário.

Vantagens

  • Diafragma nivelado
  • Projetado para medições estáticas ou dinâmicas
  • Temperatura de operação de 40 °C a 80 °C 
  • Faixas disponíveis de 0-5 a 5000 psi (0-0,35 a 350 bar)
  • Precisão de até ±0,5% FS 
  • Referências absolutas, seladas ou ventiladas 
  • Diafragmas de ø3,18 ou ø3,56
  • Conformidade CE de acordo com as normas EN 61010-1, EN-50081-1, EN-50082-1

Aplicações

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Miniature Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Absoluto, Medição, Selado

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo ,5 m, Cabo .1 m, Cabo 1.5 m, Cabo 1.8 m, Cabo 10 m, Cabo 10 pé, Cabo 1 m, Cabo 1 pé, Cabo 2 m, Cabo 2 pé, Cabo 3 m, Cabo 4 m, Cabo 4 pé, Cabo 50 pés, Cabo 5 m, Cabo 6 pé, Sem conector

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 10

Características do corpo

  • Material da porta  Aço Inoxidável

Dimensões

  • Diâmetro do produto (mm) 3.18, 6.98

  • Diâmetro do produto (in) .125, .274

  • Altura do produto (mm) 4.55, 5.84

  • Altura do produto (in) .179, .23

Condições de uso

  • Pressão (bar) .35, .7, 1, 1.5, 3.5, 7, 15, 35, 70, 150, 350

  • Pressão (psi) 5, 10, 15, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  10 mV, 125 mV, 20 mV, 30 mV, 50 mV, 75 mV

  • Faixa de pressão de prova  10X FS, 2X FS, 3.5X FS, 5X FS

  • Precisão de pressão  Mínimo de ± ,5% FSO

Outro

  • Opções de sensor  Comprimento do cabo, Conector ligado a terminais ou cabos, Corpo, Faixa de temperatura de compensação, Localização do módulo, Saída do cabo impermeável, Tensão de abastecimento

  • Ajuste  None

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PTT0003

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo