Nosso site detectou que você está usando um navegador não compatível que o impedirá de acessar certos recursos.
Recomendamos que você atualize para a versão mais recente do navegador.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Transdutor de Pressão '+/-1,25% TEB
MEAS U5200
O transdutor de pressão TEB +/-1,25% da série U5200 da linha UltraStable oferece máxima flexibilidade para diferentes configurações com seu design modular.
O transdutor de pressão TEB de +/-1,25% da série U5200 apresenta alta precisão e uma resposta rápida para aplicações industriais comerciais e pesadas exigentes.
O transdutor de pressão da série U5200 apresenta alta precisão e uma resposta rápida para aplicações industriais comerciais e pesadas exigentes. Este sensor de pressão é adequado para medir a pressão de líquidos ou gás, até mesmo para meios difíceis, como água contaminada, vapor e fluidos levemente corrosivos. O material molhado é feito de aço inoxidável 316L e a durabilidade do transdutor é excelente sem anéis de vedação O-ring ou orgânicos expostos à mídia de pressão. O U5200 é à prova de intempéries e excede os mais recentes requisitos industriais pesados da CE, incluindo proteção contra surtos. O circuito é protegido contra fiação reversa na entrada e curto-circuito na saída. Este produto é voltado para o cliente OEM para volumes de baixo a médio. A MEAS está pronta para fornecer um design personalizado do transdutor de pressão U5200 com garantia de volume e aplicação. Configurações adicionais não listadas estão disponíveis ou são possíveis. Entre em contato para obter mais informações.
Vantagens
Precisão de até ±0,1%
Variedade de portas de pressão e configurações elétricas
Amortecedor de aço inoxidável opcional
Em conformidade com a CE e à prova de intempéries
Medidor, Selado, Absoluto, Composto
Configurações agilizadas disponíveis (10 dias)
Proteção EMI de 10 V/m
Proteção contra polaridade reversa na entrada
Proteção contra curto-circuito na saída
Até ±0,75% de Faixa de Erro Total
Temperatura de operação de -40 °C a +125 °C
Compacto
Aplicações
Controle e monitoramento de processos industriais
Sistemas avançados de HVAC
Sistemas de refrigeração
Estandes de testes automotivos
Veículos off-road
Bombas e compressores
Sistemas hidráulicos/pneumáticos
Equipamento agrícola
Geração e gerenciamento de energia
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento.