Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Nossos SOLARLOK PV4-S são aprovados por UL 6703 e classificados por IEC 62852 e IP68 (1 m / 24 horas).

Nossos conectores de crimpagem CC SOLARLOK PV4-S são conectores tradicionais típicos com uma interface solar padrão, para aplicações em caixas de junção e diretamente no painel, bem como em chicotes de fios e jumpers para instalação em campo. Adaptado para soluções de conexão de cabo CC de 1500V.

Os conectores de crimpagem CC SOLARLOK PV4-S têm a classificação de padrão internacional IP68, o que significa que são resistentes à submersão em água a uma profundidade máxima de 1 m por até 24 horas, além de serem considerados suficientemente aptos suficiente para resistir à poeira, sujeira e areia. Levam-se em consideração para o padrão das condições climáticas europeias, para garantir que uma conexão confiável seja garantida mesmo nos ambientes mais severos, com uma vida útil estimada em campo de mais de 20 anos. Eles até foram usados com sucesso em uma instalação de geração de energia solar flutuante no frio extremo, na Rússia.

Nossos conectores têm baixa resistência de contato (≦ 0,3 mΩ), o que garante uma menor perda de energia, e estão em conformidade com a ferramenta NEC 2008/2011, necessária para o desacoplamento. Eles usam matéria-prima 100% virgem e oferecem uma garantia de dois anos.

barra cinza
barra cinza
  1. Vídeo de instalação de conectores SOLARLOK PV4-S (Inglês)

Nossos conectores de crimpagem SOLARLOK PV4-S DC foram projetados para 1500 instalações PV. Assista nosso vídeo de instalação.

Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Quantos conectores de crimpagem CC SOLARLOK seriam necessários para uma instalação de geração de energia solar de 25 MW?

Resposta: A regra padrão sugere 300 conjuntos de conectores para uma instalação de energia solar de 1 MW. Então, para um projeto de geração de energia solar de 25 MW, seriam necessários 7.500 conjuntos de conectores PV4-S. Por "conjunto" entendemos um par acoplado, ou seja, um conector macho e um fêmea.

 

Pergunta: Os painéis solares geralmente são fornecidos com conectores já instalados, então, com quais os conectores SOLARLOK da TE são compatíveis?

Resposta: Nossa linha de conectores SOLARLOK tem uma Interface Solar Padrão, o que os torna compatíveis com praticamente todos os conectores solares no mercado.

 

Pergunta: Os conectores CC SOLARLOK 2.0 e conectores PV4-S da TE têm a mesma interface?   

Sim, eles têm. Nossos conectores SLK 2.0 e PV4-S têm uma interface solar padrão.

 

Pergunta: Qual é a espessura mínima e máxima de isolamento permitida nos conectores de crimpagem CC SOLARLOK da TE? 

Resposta: Nossos conectores PV4-S podem usar a faixa padrão do cabo EN50618/IEC 62930. No entanto, definimos uma faixa específica de 5,9 mm a 7,2 mm.

 

Pergunta: Uma vez bloqueados e utilizados, os conectores de crimpagem CC SOLARLOK da TE podem ser desbloqueados e reutilizados?

Resposta: Uma vez montados no cabo, nossos conectores PV4-S podem ser desbloqueados, mas não devem ser reutilizados, o que também acontece com os outros conectores solares no mercado.

 

Pergunta: Qual é a estimativa de vida útil dos conectores CC SOLARLOK PV4-S da TE?     

Resposta: Nossos conectores PV4-S passaram com sucesso nos testes do padrão IEC e UL. Testes de IEC são realizados para condições meteorológicas padrão europeias, para garantir que nossos conectores possam garantir uma conexão confiável mesmo em ambientes severos.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conector solar  Acoplador de cabo, Contato de crimpagem

  • Estilo do conector solar  Plugue, Plugue-soquete, Soquete

Recursos de configuração

  • Estilo da ramificação T  Soquete a plugue

  • Tipo de chaveamento  Minus, Plus

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) 1.5

Recursos de contato

  • Material de revestimento de contato  Estanho

  • Material base de contato  Liga de Cobre

Características da habitação

  • Cor do invólucro  Azul, Laranja, Preto

  • Material do invólucro  Polycarbonate (PC), Polyphenylene Ether (PPE) + Polystyrene (PS)

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 12 – 10

  • Tamanho do fio (mm²) 4 – 6

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

  • Classificação IP  IP68

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, Europa, Oriente Médio e África

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  50, 7000, 8500

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PV4-S

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo