Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório de alívio de tensão  Kit de grampo de cabo

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°

  • Material de revestimento do produto primário  Níquel

  • Material do produto primário  Zinco

Características da habitação

  • Orientação do corpo  Reto

  • Compatível com forma de conector  Em forma de D

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operação/Aplicação

  • Compatível com o tamanho da estrutura do conector  1

  • Blindado  Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-R131-C1121

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo