Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo do backshell para o conector
Backshell
-
Estilo do backshell para o conector
Blindado
-
Selável
Não
-
Tipo de dispositivo de terminação
Virola de crimpagem
Recursos de configuração
-
Número de posições
50, 78
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo
180°, 45°
-
Material do produto primário
Aço
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Parafuso de aperto
-
Tamanho da rosca
4-40 UNC, M3
Características da habitação
-
Orientação do corpo
Reto
-
Compatível com forma de conector
Em forma de D
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector
5
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-R131-D1D