Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Categoria de montagem do cabo
Norma da indústria
Características do corpo
-
Material condutor
Cobre estanhado
-
Inflamabilidade nominal do cabo
LSFRZH
-
Cor do cabo
Azul
-
Tipo de alívio de tensão
Capa protetora (tipo boot)
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo
6.5 mm [ .255 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
22
-
Construção de cabo
S/FTP trefilado
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Sim
-
Classificação de durabilidade (Cycles)
250
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Classificação IP
IP67
-
Categoria de Desempenho
Cat 5e
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável
América do Norte, América Latina, Austrália/Nova Zelândia, Europa, Oriente Médio e África, Ásia
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
Outro
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade dupla
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20
-
Comprimento de montagem do cabo (ft)
3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84, 11.48, 13.12, 14.76, 16.4, 18.04, 19.68, 21.32, 22.96, 24.6, 26.24, 27.88, 29.52, 31.16, 32.8, 34.44, 36.08, 37.72, 39.36, 41.01, 42.65, 44.29, 45.93, 47.57, 49.21, 50.85, 52.49, 54.13, 55.77, 57.41, 59.05, 60.69, 62.33, 63.97, 65.61
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-R131-M13