![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/in-rail-m12-rail-cable-assemblies.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Reduza o tempo de instalação e forneça uma alta velocidade de dados
Atenda à demanda por maior digitalização em aplicações como sistemas de comunicação de dados ferroviários e aplicações industriais pesadas. Os cabos são pré-montados para que os clientes possam reduzir o tempo de instalação. Os conjuntos de cabos de trilho M12 da TE oferecem uma velocidade de dados de até 10 Gb/s e são altamente robustos para permitir a melhor experiência dos passageiros combinada com um transporte seguro e confiável.
Os conjuntos de cabos de trilho M12 da TE Connectivity se adequam a aplicações industriais pesadas. Os cabos são pré-montados para que os clientes possam reduzir o tempo de instalação. Com design e contatos reforçados, o cabo pode suportar choques e vibrações severas de acordo com a EN 61373 Cat1 Classe B. Eles fornecem a melhor velocidade de dados possível até 10 Gb/s e apresentam conectores compactos retos e em ângulo reto, permitindo que o cabo seja usado em áreas confinadas. O alívio de tensão exclusivo do cabo crimpado elimina o rompimento do condutor e, em última instância, a falha do sistema. Ao mesmo tempo, o sistema de crimpagem cria uma instalação à prova de adulteração, eliminando a abertura acidental do conector. Com características de fogo e fumaça em conformidade com a EN45545 HL3, este conjunto de cabos pode ser usado em aplicações de transporte público, bem como em outras áreas industriais onde a conformidade para fogo e fumaça seja necessária.
Recursos do produto
- Ferrovia em conformidade com EN50155 e EN45545.
- O design robusto permite que eles resistam a vibrações de acordo com a EN 61373 Cat1 Classe B.
- Altamente robusto para permitir a melhor experiência dos passageiros combinada com um transporte seguro e confiável.
- Alta velocidade de transmissão de dados de até 10 Gb/s.
Vantagens
- Séries variadas usando conectores compactos, retos e de ângulo reto, permitindo que o cabo seja usado em áreas confinadas.
- Cabos de alta velocidade categoria 5e ou 7 garantem que eles atendam aos requisitos futuros.
- O sistema de crimpagem cria uma instalação à prova de adulteração, impedindo o destravamento acidental do alívio da tensão e elimina a rotação do cabo que potencialmente leva ao rompimento do condutor.
- Os conjuntos de cabos de trilho M12 são vedados segundo IP67 e 100% testados na fábrica da TE para eliminar a possibilidade de fiação falsa.
- Séries variadas usando conectores compactos, retos e de ângulo reto, permitindo que o cabo seja usado em áreas confinadas.
- Cabos de alta velocidade categoria 5e ou 7 garantem que eles atendam aos requisitos futuros.
- O sistema de crimpagem cria uma instalação à prova de adulteração, impedindo o destravamento acidental do alívio da tensão e elimina a rotação do cabo que potencialmente leva ao rompimento do condutor.
- Os conjuntos de cabos M12 são vedados segundo IP67 e 100% testados na fábrica da TE para eliminar a possibilidade de fiação falsa.
10
Gb/s de velocidade de transmissão de dados
IP67
Vedado
Aplicações
- Transporte público
- Ferrovia
- Bonde
- Metrô
- Aplicações industriais pesadas