Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de parede
Parede Única
-
Estilo de cabo
Trançado redondo blindado e com jaqueta
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19, 37
-
Número de condutores
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Material de blindagem
Cobre com revestimento de estanho
-
Cor do cabo
Preto
-
Cor do fio (base)
Branco, Preto
-
Material condutor
Cobre com revestimento de estanho
-
Tamanho da blindagem do cabo (AWG)
36
Dimensões
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
.95, 1.15, 1.3, 1.65, 2.15
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.037, .045, .051, .065, .085
-
Tamanho do fio (AWG)
29, 31, 33, 34
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
3.5 – 4.3, 3.9 – 4.7, 4.2 – 5.2, 5.1 – 6.1, 6.4 – 7.4
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.138 – .169, .154 – .185, .165 – .205, .201 – .24, .252 – .291
-
Tamanho do fio (AWG)
13, 15, 20
-
Tamanho do fio (mm²)
.5, .75, 1, 1.5, 2.5
-
Diâmetro do isolamento do condutor (mm)
1.3, 1.63, 1.65, 2.16, 2.74
-
Diâmetro do isolamento do condutor (in)
.051, .064, .065, .085, .106
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 120
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-R2137-Z612E