Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório de alívio de tensão  Bucha redutora do fio

Características do corpo

  • Material de revestimento do produto primário  Prata

  • Material do produto primário  Cobre

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 5.4, 10.9

  • Largura do produto (in) .213, .429

  • Tamanho do fio (AWG) 0 – 4, 6 – 8

  • Tamanho do fio (CMA) 13815 – 27629, 41444 – 118412

  • Tamanho do fio (mm²) 7 – 14, 21 – 60

  • Comprimento do produto (mm) 11, 11.9, 25.4

  • Comprimento do produto (in) .433, .468, 1

  • Altura do produto (mm) 5.4, 10.9

  • Altura do produto (in) .213, .429

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL E28476

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Pacote

  • Quantidade de embalagem  1

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-R2456-AM71

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.