Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de contato

  • Material de subplaca  Níquel químico

Dimensões

  • Comprimento do produto  42.16 mm [ 1.66 in ]

Características do tipo do produto

  • Estilo do backshell para o conector  Não blindados

  • Tipo do backshell para o conector  Backshell

  • Selável  Não

Características do corpo

  • Material do produto primário  Liga de Alumínio

  • Material de revestimento do produto primário  Cádmio

Características da habitação

  • Orientação do corpo  Reto

  • Compatível com forma de conector  Circular

Operação/Aplicação

  • Compatível com o tamanho da estrutura do conector  8, 12, 10, 18, 14

Outro

  • Especificação da interface do conector  MIL-DTL-26482 série II, Série 3 AS81703, MIL-DTL-83723 / SÉRIE III, Contatos de crimpagem AS50151

  • Conformidade com RoHS da UE  Não conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme, Não conforme

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-R85049-1I

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.