Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
A estrutura das juntas RayGel Plus, com o revolucionário gel de vedação PowerGel, cobre e veda a junta com rapidez e facilidade, poupando tempo e esforço, além de se adequar à norma CENELEC EN 50393.

Nossas juntas RayGel Plus oferecem proteção, isolamento e vedação de alta qualidade para conexões de cabos rápidas, fáceis e seguras. Os novos tipos de juntas oferecem uma variedade completa de capacidades de ramificação de 2x1,5 a 5x16 mm² e são adequados para redes subterrâneas, enterradas diretamente e aéreas. 


A estrutura das juntas RayGel Plus, com o revolucionário PowerGel, cobre e sela a junta com rapidez e facilidade, poupando tempo e esforço. O PowerGel é classificado para temperaturas contínuas de até 90 °C e é livre de halogênios, com uma vida útil ilimitada. A estrutura de polipropileno livre de halogênios foi projetada para abrigar conexões retas e de ramificação em uma única solução. Dessa forma, o número exigido de produtos em estoque pode ser diminuído e garante-se flexibilidade para uma ampla variedade de aplicações. 


Nossas juntas RayGel Plus podem ser fechadas manualmente devido às barreiras flexíveis de gel em forma de onda. Um alívio de tensão é integrado à estrutura e a instalação é rápida, com duas abraçadeiras. Com o exclusivo bloco de conexão universal, a instalação é muito simples, já que o bloco se encaixa na parte inferior da estrutura. Uma ferramenta suplementar ajuda a inserir as porcas deslizantes e mantê-las no lugar até que a conexão seja finalizada.

Principais Características

  • Instalação rápida, fácil e limpa, com blocos conectores com travamento.
  • Adequadas para aplicações ao ar livre e enterradas diretamente (IP 68).
  • Capacidade total de ramificação sem a necessidade de cortar os cabos principais.
  • Design de junção otimizado com alívio de tensão integrado.
  • Qualificadas para o padrão internacional de juntas CENELEC EN 50393.
  • Livres de halogênios e resistentes a UV.
  • Vida útil longa.
  • Ecológicas e não sujeitas a requisitos de rotulagem.
  1. Vídeo de Instalação das Juntas RayGel Plus 0-1 (Inglês)

Com as juntas RayGel Plus preenchidas com PowerGel - para cabos poliméricos únicos e multicondutores 0,6/1 kV - é mais fácil do que nunca instalar conexões de cabos para aplicações enterradas diretamente, subterrâneas ou aéreas. Assista ao vídeo de instalação de juntas RayGel Plus para saber mais.

  1. Vídeo de Instalação das juntas RayGel Plus 2 e 3 (em inglês)

Com as juntas RayGel Plus preenchidas com PowerGel para cabos poliméricos de um e vários núcleos de 0,6/1 kV ficou mais fácil do que nunca instalar conexões de cabos para aplicações enterradas diretamente, subterrâneas ou aéreas. Assista ao vídeo de instalação de juntas RayGel Plus para saber mais.

Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta. O que é RayGel Plus?

Resposta. As juntas RayGel Plus são projetadas para proteger, isolar e selar as conexões de junção de 0,6/1 kV ou menos. A estrutura das juntas RayGel Plus é feita de polipropileno livre de halogênios e preenchida com PowerGel. Destinam-se a aplicações em redes subterrâneas, enterradas diretamente ou aéreas (consulte também o folheto EPP-1917 – Juntas RayGel Plus).

 

Pergunta. Quais são as vantagens das juntas RayGel Plus?

Resposta. Essas juntas em linha são fáceis de instalar, com aplicação a frio, e podem ser usadas em cabos poliméricos de núcleo único com seções transversais de até 50 mm², bem como em cabos poliméricos multicondutores com seções de até 16 mm2 , sejam os condutores circulares de alumínio ou cobre, trançados ou sólidos.

 

Pergunta. Quais conectores podem ser usados?

Resposta. As juntas RayGel Plus 0 e 1 podem ser utilizadas em conjunto com todas as opções que cabem na estrutura, como conectores de inserção tipo barra de terminais , blocos mecânicos e conectores de crimpagem tipo C. As juntas RayGel Plus 2 e 3 tem blocos de conexão universais projetados para se encaixar na parte inferior da estrutura. Uma ferramenta suplementar ajuda a inserir as porcas deslizantes e mantê-las no lugar até que a conexão seja finalizada. Os conectores têm capacidade total de ramificação sem que seja preciso cortar os cabos principais.

 

Pergunta. Quais tipos de cabos podem ser usados? 

Resposta. As juntas RayGel Plus são projetadas para cabos não blindados mono e multicondutores, com condutores circulares de cobre ou alumínio, tanto trançados quanto sólidos. Todas as juntas foram testadas com cabos com isolamento de PVC.

 

Pergunta. O que é o selante PowerGel?

Resposta. O selante PowerGel da TE Connectivity é usado em muitos outros produtos para fornecer vedação e isolamento em redes subterrâneas, enterradas diretamente, submersas e aéreas. O gel combina as vantagens de ambos os materiais isolantes, sólidos e líquidos. Parecido com uma borracha macia com “memória”, ele pode ser facilmente adaptado a formas complexas e disperso sobre a superfície como um líquido para fazer a vedação. O PowerGel foi desenvolvido para cabos de energia e para suportar temperaturas de -40 °C a mais de 90 °C.

 

Pergunta. As juntas RayGel Plus são resistentes aos raios UV e livres de halogênios?

Resposta. Sim, tanto a estrutura como o PowerGel são resistentes aos raios UV e livres de halogênios.

 

Pergunta. O PowerGel endurece ou muda após a instalação?

Resposta. Não. O selante PowerGel manterá suas características físicas. Ele não endurece nem se torna quebradiço.

 

Pergunta. Os materiais suportam ambientes adversos?

Resposta. Sim, as estruturas RayGel Plus e o selante PowerGel são projetados para suportar ambientes adversos em instalações industriais ou outras áreas de alta corrosão. Suas estruturas são mecanicamente robustas.

 

Pergunta. O RayGel Plus é retardante de chamas?

Resposta. A cobertura e o gel não são retardantes de chamas. No entanto, os dois materiais são considerados autoextinguíveis.

 

Pergunta. Às vezes, eu vejo algumas bolhas no gel. É um problema?

Resposta. Não. Às vezes, durante o processo de fabricação, algumas bolhas de ar ficam presas no gel. As bolhas não causarão problemas de desempenho.

 

Pergunta. Existe um prazo de validade e qual o tempo de duração após a instalação? (Vida útil do produto).

Resposta. As juntas RayGel Plus não têm um prazo de validade. Elas foram projetadas para uma vida útil superior a 30 anos. O objetivo do design é um desempenho semelhante ou até mesmo superior do que o do próprio cabo.

 

Pergunta. O RayGel Plus é reutilizável? É possível remover a estrutura e/ou o conector e reinstalá-los?

Resposta. Não, o kit não é considerado reutilizável. O gel poderá se posicionar de modo a impedir uma boa vedação. Contudo, pode ser inserido novamente. A estrutura e o PowerGel podem ser removidos da junta facilmente.

 

Pergunta. Quais Fichas de Dados de Segurança estão disponíveis?

Resposta. Nenhuma ficha MSDS é exigida ou está disponível para as juntas RayGel Plus. O PowerGel é fornecido em uma forma curada. Portanto, a junta não exige uma MSDS. O gel de silicone é considerado uma mistura não perigosa. O gel de silicone não é considerado irritante para a pele e não é considerado tóxico pela absorção cutânea.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Revestimento de adesivo  Sim

  • Geometria da torneira  Paralelo

  • Preenchedor  PowerGel

  • Sistema de Material  Silicone

  • Vida útil  Ilimitado

  • Selo do estojo  Gel

  • Power Component Options  Mechanical Connectors Included

  • Selo de cabo  Gel

  • Joints & Splices Connector Type  Connector Block

  • Installation Technology  Gel

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Inline Joint

  • Método de fechamento  Encaixe

Recursos de configuração

  • Número de fios de ramificação (Max)  3, 5

  • Número de fios principais (Max)  3, 4, 5

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 1

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material de Isolamento  Polymeric

Acessório mecânico

  • Reforço Mecânico  Braçadeiras de Cabos

  • Alívio de tensão  Com

Dimensões

  • Compatible Cable Cross-Section - Branch (Max) (mm²) 1.5, 6, 16

  • Compatible Cable Diameter - Main (Min) (mm) 8, 10, 14

  • Compatible Cable Diameter - Branch (Max) (mm) 12, 16, 21, 25

  • Compatible Cable Diameter - Branch (Min) (mm) 8, 9, 14

  • Conexão de cabo  Conector mecânico

  • Compatible Cable Cross-Section - Branch (Min) (mm²) 1.5, 2.5

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 1.5 – 6, 2.5 – 16, 1.5 – 2.5, 6 – 16

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²) 2.5, 6, 16

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²) 1.5, 2.5, 6

  • Compatible Cable Diameter - Main (Max) (mm) 16, 18, 22, 25, 26

Condições de uso

  • Tipo de resistência a fluidos  Água, Humic Acids

  • Resistência Ambiental  Chuva, Contaminated Water, Desagregação, Salt Water, Umidade

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -20 – 55

Operação/Aplicação

  • Certificado de construção naval-offshore  Não

  • Estabilizado por UV  Sim

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  EN 50393

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África, Mundial

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Cardbox

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Uso do produto  Ao ar livre, aéreo e enterrado diretamente, Caixa cheia de PowerGel para emendas subterrânea e aérea LV.

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RAYGEL-PLUS

Materiais relacionados