Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Este dispositivo combina a excelente linearidade e resolução de um potenciômetro plástico-híbrido e a durabilidade do circuito de 4...20mA da Celesco para fornecer um sinal elétrico preciso e confiável. Além disso, as configurações zero e de extensão são ajustáveis através de orifícios de acesso no invólucro. Este sensor inovador da Celesco, projetado para atender aos padrões NEMA-4 e IP67, está disponível em faixas de curso completo de 1/4 a 50 voltas. 

VANTAGENS

  • Sensor de posição rotacional de nível industrial 
  • Posição rotativa absoluta até 50 voltas 
  • Opções de invólucro de alumínio ou aço inoxidável 
  • IP68 / NEMA 6
  • Certificação de Áreas Perigosas 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial Potentiometer

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo impermeável, Conector

Características elétricas

  • Tensão de abastecimento (VDC) 8 – 34

  • Corrente de entrada (mA) 20, 4 – 20

  • Corrente de saída (máx) (mA) 4 – 20

  • Impedância de saída (Ω) 100M

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 2300

  • Active Electrical Angle (°) 90, 180, 360, 720, 1080, 1800, 3600, 7200, 10800, 18000

Características da habitação

  • Diâmetro do invólucro (in) 4.5

Dimensões

  • Diâmetro do eixo (mm) .25, 6, 6.35

  • Diâmetro do eixo (in) .23, .25, 6

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Outro

  • Non-Linearity (%) .15, .2, .3

  • Não Repetibilidade e Histerese  .05

  • Torque (in-lbs) 2

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RDP0002

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo