Medições de Deslocamento Rotativo
Os potenciômetros rotativos, também conhecidos como sensores angulares, são um tipo de sensor de posição rotativo que fornece a indicação da posição de um eixo ou de outro objeto rotativo. Os sensores da TE Connectivity (TE) estão disponíveis tanto em opções padrão quanto soluções personalizadas para suas necessidades de projeto.
Características do Produto:
Recursos do Portfólio de Sensores Potenciômetros Rotativos da TE
- Designs de sensores potenciômetros rotativo padrão ou pacotes personalizados
- Saídas analógicas incluindo 0 a 10V e 4 a 20 mA
- Saídas digitais incluindo CAN J1939 e DeviceNet 2.0
- Ampla variedade de ângulos de detecção
- Pacotes a partir de 0,5" de diâmetro
- Opções de cabos e conectores à prova de intempéries
0.15%
Não linearidade disponível
0.5"
Diâmetro mínimo disponível da carcaça
0.125
mm, diâmetro mínimo do eixo em configurações padrão