Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
RT8101 - Industrial Series
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo impermeável, Conector
Características elétricas
-
Potência nominal (W)
2
-
Tensão de abastecimento (VDC)
0 – 30
-
Corrente de saída (máx) (mA)
16.67
-
Impedância de saída (Ω)
5K
Características da habitação
-
Diâmetro do invólucro (in)
2.5
Dimensões
-
Diâmetro do eixo
6.35 mm [ .25 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 93 °C [ -40 – 200 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
Ratiometric (0-Vsupply)
Outro
-
Non-Linearity (%)
.5
-
Não Repetibilidade e Histerese
.05
-
Torque (in-lbs)
2
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-RDP0004