Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
Industrial Potentiometer
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo impermeável, Conector
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (VDC)
8 – 34
-
Corrente de entrada (mA)
4 – 20
-
Corrente de saída (máx) (mA)
4 – 20
-
Impedância de saída (Ω)
100M
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
2300
-
Active Electrical Angle (°)
45, 90, 180, 360, 720, 1080, 1800, 3600, 7200, 10800, 14400, 18000, 28800, 36000, 43200, 50400, 64800, 72000
Características da habitação
-
Diâmetro do invólucro (in)
2.5
Dimensões
-
Diâmetro do eixo (mm)
.25, 6, 6.35
-
Diâmetro do eixo (in)
.23, .25, 6
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 212, -40 – 90
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 212, -40 – 194
Outro
-
Non-Linearity (%)
.15, .2, .5, 1.25
-
Não Repetibilidade e Histerese
.05
-
Torque (in-lbs)
2
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-RDP0005