Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Vantagens

  • Menos espaço (tamanhos de 7/8" de diâmetro)
  • Confiabilidade
  • Resolução
  • Suavidade de saída
  • Opções especiais de linearidade
  • Opções com paradas mecânicas
  • Vida longa
  • Várias reduções não lineares, toques, multisseções, ângulos elétricos, resistência total especial

Especificações

  • Sensor de posição rotativa de nível industrial/militar
  • Vida útil rotacional 100 x 106 revoluções no mín.
  • Carcaça em alumínio anodizado
  • Eixo e rolamentos de esferas em aço inoxidável
  • Requisitos gerais IAW MIL-PRF-39023
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

 

Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design. 

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial Potentiometer

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Terminais de latão banhados a Ouro

Características elétricas

  • Valor de resistência (Ω) 5

  • Potência nominal (W) 1

  • Tensão de abastecimento (VDC) 3.3 – 48

Características do corpo

  • Active Electrical Angle (°) 344

Características da habitação

  • Diâmetro do invólucro (in) .875

Dimensões

  • Diâmetro do eixo  3.18 mm [ .125 in ]

Condições de uso

  • Coeficiente de temperatura da saída (ppm/°C) 400

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -85 – 257 °C [ -85 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  Ratiometric (0-Vsupply)

Outro

  • Tipo de rolamento  ABEC 3 Precision

  • Non-Linearity (%) ±.5

  • Não Repetibilidade e Histerese  Folga mecânica < .1°

  • Torque (in-lbs) .25

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RDP0009

Materiais relacionados

Desenho do produto

Fichas de dados e páginas de catálogo