Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
Industrial Potentiometer
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Terminais de latão banhados a Ouro
Características elétricas
-
Valor de resistência (Ω)
10
-
Potência nominal (W)
2
-
Tensão de abastecimento (VDC)
3.3 – 48
Características do corpo
-
Active Electrical Angle (°)
340
Características da habitação
-
Diâmetro do invólucro (in)
1.437
Dimensões
-
Diâmetro do eixo
6.35 mm [ .25 in ]
Condições de uso
-
Coeficiente de temperatura da saída (ppm/°C)
400
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-85 – 257 °C [ -85 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
Ratiometric (0-Vsupply)
Outro
-
Tipo de rolamento
ABEC 3 Precision
-
Non-Linearity (%)
±.5
-
Não Repetibilidade e Histerese
Folga mecânica < .1°
-
Torque (in-lbs)
.3
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-RDP0019