Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Características do Produto

  • Alta confiabilidade e estabilidade
  • Superfície plana para facilitar a montagem
  • Fio de par trançado 26AQG ESCC 390101911
  • Resistências nominais de 100Ω e 1.000Ω em 0
  • Números de série individualizados
  • Vários comprimentos de fios disponíveis

Especificações

  • Fabricação e teste com base na Especificação Genérica No. 4006 da ESCC (Coordenação de Componentes Espaciais Europeus)
  • Faixa de temperatura de operação: -170+ °C a +125 °C
  • Faixa de temperatura de armazenamento: -170 °C a +125 °C
  • Resistências nominais de 100Ω e 1.000Ω em 0 °C
  • Curva característica: 3850 ppm/K

Aplicações

  • Satélites de órbita terrestre baixa
  • Controle de temperatura
  • Monitoramento da temperatura de máquinas
  • Compensação de temperatura
  • Painéis solares
  • Equipamento de carga útil
desenho de montagem do sensor de montagem em superfície

Desenho: Montagem do Sensor de Temperatura RTD de Platina

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • RTD Sensor Type  Space Qualified RTD

  • Tipo de elemento  Película fina

  • Material do elemento  Platina

  • Estilo do fio de chumbo  Polyimide insulated

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 125, 170

  • Temperatura de operação (máx) (°F) -274, -139, 257, 338

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RTD0035

Materiais relacionados