Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Vantagens

  • Em conformidade com o padrão DIN EN 60751
  • Oferecido nas versões de película fina ou fio enrolado
  • Ampla faixa de temperatura de operação: -50 °C a +600 °C (fio de níquel/ouro e classe F 0.3, as versões de fio de prata são limitadas a 300 °C)
  • Resistência base padrão: 100 Ω
  • Precisão de classe F 0.1 (T = AA), F 0.15 (A), F 0.3 (B) e F 0.6 (C)
  • Variedade de dimensões padrão (tipos de configuração) disponíveis para atender a uma ampla gama de requisitos de espaço
  • Intercambiabilidade total

Aplicações

Perguntas frequentes
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de fio/revestimento  Ag, Ni/Au

  • Tipo de elemento RTD  Elemento de temperatura da película fina de platina

  • Tipo de elemento  Ceramic

  • Material do elemento  Platina

  • Estilo do fio de chumbo  Ag, Ni/Au

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Open Ends

Acessório mecânico

  • Comprimento do fio  10 mm [ .393 in ]

Dimensões

  • Comprimento do corpo (mm) 2.3, 4, 5

  • Comprimento do corpo (in) .09, .157, .197

  • Wire Diameter (mm) .2, .25, .3

  • Wire Diameter (in) .007, .009, .011

  • Altura (corpo)  1.1 mm [ .043 in ]

  • Largura (corpo) (mm) 1.2, 2

  • Largura (corpo) (in) .047, .078

Condições de uso

  • T1 e T2 para TCR (°C) 0 e +100

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -50 – 300, -200 – 200, -50 – 600, -30 – 200, -30 – 300

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -58 – 572, -22 – 572, -58 – 1112, -22 – 392, -328 – 392

  • TCR em (T1 e T2) (ppm/°C) 3850

  • Precisão (em T_ref) (°C) ± .1, ± .15, ± .3, ± .6

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 200, 300, 600

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 392, 572, 1112

Outro

  • Contagem de fios  2

  • Classe de tolerância  Classe A / F0.15, Classe B / F0.3, Classe C / F0.6, Classe T (AA) / F0.1

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RTD0046

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo