Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossos kits de cobertura de emenda RVS Rayvolve Raychem são feitos de um elastômero EPMD especialmente formulado. A força de adesão do material combinada com um selante de alto desempenho formam uma manga de cobertura e isolamento confiável e resistente à água que é certificada pela CSA e listada pela UL para aplicações subterrâneas diretas através de conectores de compressão em linha ou parafusos torquimétricos. Além disso, nossas coberturas de emenda Rayvolve são adequadas para avaliação em outras aplicações: turbinas eólicas, blocos de junção residenciais, conexões com protetores de rede secundários, tampas conjuntas para conexões "Y" em circuitos de iluminação pública, conexão de feixes de cabos aéreos, cabos coaxiais em aplicações de telecomunicações, vedações ambientais para terminais de parafuso e conectores isolados de aeroportos. A cobertura Rayvolve é ideal para uso em ambientes onde dispositivos de aquecimento a gás ou elétricos não são permitidos.

Nossas mangas Rayvolve estão disponíveis em quatro tamanhos, que cobrem qualquer tipo comum de cabos de baixa tensão de 10 mm² a 500 mm². Nossas mangas de cobertura de emenda Rayvolve apresentam um design de parede dupla com lubrificante entre elas, o que torna a instalação rápida e simples. A manga elastomérica entra no cabo com o mínimo de esforço, mesmo a temperaturas abaixo de -25 °C. O cabo pode ser energizado imediatamente após a instalação. 

 

barra cinza

Principais Características

  • Instalação fácil, rápida, que não exige ferramentas
  • Proteção confiável contra umidade e água
  • Adequado para aplicações ao ar livre e subterrâneas diretas
  • Resiste aos extremos de umidade, ozônio, fungo e temperatura de -40 °C a 130 °C
  • Qualificado para ANSI C119.1 e CENELEC EN 50393, listado pela UL
  • Sem halogênio e resistente a UV
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: A TE oferece algum treinamento para instalar as coberturas de emenda RVS Rayvolve Raychem da TE?

Resposta: Sim, nossas coberturas de emenda Rayvolve podem ser incluídas em nosso programa de treinamento. Podemos oferecer diferentes opções de treinamento de instalação, dependendo de suas necessidades. Isso vai desde demonstrações de produtos no local até cursos de treinamento completamente estruturados em uma de nossas instalações de treinamento globais. Saiba mais em: TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: Com que tipo de condutor posso usar as coberturas de emenda Rayvolve Raychem da TE?

Resposta: Nossas coberturas de emenda Rayvolve Raychem podem ser usadas com qualquer cabo de núcleo único.

 

Pergunta: Do que são feitas as coberturas de emenda Rayvolve da TE?

Resposta: Nossas coberturas Rayvolve são feitas de manga de rolagem EPDM que inclui um mástique de selagem.

 

Pergunta: Com que faixa de tensão as coberturas Rayvolve Raychem da TE podem ser usadas?

Resposta: Nossas coberturas de emenda Rayvolve são adequadas para faixas de tensão de até 1 kV.

 

Pergunta: Quais são as principais aplicações?

Resposta: Aplicações subterrâneas, eólicas e de telecomunicações.

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Selo de cabo  Mástique

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Sleeves

  • Método de fechamento  Roll-on

Recursos de configuração

  • Número de fios principais (Max)  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) .6/1

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material de Isolamento  Polymeric

Acessório mecânico

  • Alívio de tensão  Sem

Dimensões

  • Compatible Cable Diameter - Main (Min) (mm) 6, 12, 18, 25

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 10 – 70, 50 – 120, 120 – 300, 300 – 500

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²) 70, 120, 300, 500

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²) 10, 50, 120, 300

  • Compatible Cable Diameter - Main (Max) (mm) 17, 23, 30, 38

Condições de uso

  • Tipo de resistência a fluidos  Água, Humic Acids

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 130

Operação/Aplicação

  • Certificado de construção naval-offshore  Não

  • Estabilizado por UV  Sim

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Uso do produto  Ao ar livre, aéreo e enterrado diretamente

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RVS

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo