Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo do conector (extremidade A)
Soquete M12
-
Tipo de conjunto de cabos
Espiral M12
Recursos de configuração
-
Número de posições
3, 4, 5, 8
-
Número de confirmação
A
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
24, 30, 60, 125, 250
-
Tensão de operação (VDC)
24, 30, 60, 125, 250
Características do corpo
-
Cor do fio (base)
Branco, Marrom, Verde, Amarelo, Cinza, Rosa, Azul, Vermelho, Marrom, Azul, Preto, Marrom, branco, azul, preto, Marrom, branco, azul, preto, cinza, Marrom, branco, azul, preto, cinza, rosa, violeta, laranja
-
Material da Jaqueta
PUR, PVC
-
Cor do conector (extremidade A)
Azul, Preto
-
Cor do cabo
Cinza, Preto
-
Código do conector
A
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
2, 4
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca
M12
-
Orientação do conector (extremidade A)
Ângulo reto
Características da habitação
-
Material do invólucro
Plástico
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²)
.205, .326
-
Tamanho do fio (AWG)
22, 24
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
4.3, 4.6, 5, 5.2, 5.9, 6, 7
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.161, .181, .196, .204, .23, .236, .275
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 80, -30 – 80
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 176, -22 – 176
Operação/Aplicação
-
Tipo de luz indicadora
LED
-
Tipo de aplicação M8/M12
Sensor/Atuador
-
Blindado
Não, Sim
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
-
Quantidade de embalagem
25
Outro
-
Serviço de Campo
Sim
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
1.5, 3, 5, 10
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade única
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SE594-M1CC