Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conjunto de cabos  Espiral M8

  • Tipo do conector (extremidade A)  Soquete M8

Recursos de configuração

  • Número de posições  3, 4

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 30, 60

  • Tensão de operação (VAC) 30, 60

Características do corpo

  • Material da Jaqueta  PUR, PVC

  • Cor do conector (extremidade A)  Preto

  • Cor do fio (base)  Marrom, Azul, Preto, Marrom, branco, azul, preto

  • Cor do cabo  Preto

  • Código do conector  A

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 4

Acessório mecânico

  • Tamanho da rosca  M8

  • Orientação do conector (extremidade A)  Reto

Características da habitação

  • Material do invólucro  Plástico

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 4.1, 4.4, 4.5, 4.8, 5, 5.3

  • Diâmetro do cabo externo (in) .161, .173, .177, .188, .196, .208

  • Tamanho do fio (AWG) 22

  • Tamanho do fio (mm²) .326

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-40 – 80, -30 – 80

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) '-22 – 176, -40 – 176

Operação/Aplicação

  • Tipo de aplicação M8/M12  Sensor/Atuador

  • Blindado  Não, Sim

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65, IP67

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa

  • Quantidade de embalagem  25

Outro

  • Serviço de Campo  Sim

  • Comprimento de montagem do cabo (m) 1.5, 3, 5, 10

  • Configuração do conjunto de cabos  Extremidade única

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SE594-M1E

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo