Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conjunto de cabos  Espiral M12

  • Tipo do conector (extremidade A)  Soquete M12

Recursos de configuração

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 8

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 30, 60, 250

  • Tensão de operação (VAC) 30, 60, 250

Características do corpo

  • Material condutor  Liga de Cobre

  • Material da Jaqueta  PUR, PVC

  • Cor do conector (extremidade A)  Preto

  • Cor do fio (base)  Marrom, Azul, Preto, Marrom, branco, azul, preto, cinza

  • Cor do cabo  Cinza, Preto

  • Código do conector  A

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 4

Acessório mecânico

  • Tamanho da rosca  M12

  • Orientação do conector (extremidade A)  Reto

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon GF

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo  6 mm [ .236 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 22

  • Tamanho do fio (mm²) .326

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de aplicação M8/M12  Sensor/Atuador

  • Blindado  Não, Sim

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Saco

  • Quantidade de embalagem  1, 2

Outro

  • Serviço de Campo  Sim

  • Comprimento de montagem do cabo (m) .5, 1, 1.5, 3, 5, 7, 10

  • Configuração do conjunto de cabos  Extremidade única

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SE594-M1FF

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo