Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
-
Quantidade de embalagem
25
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
22, 24
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.204, .181, .236, .196, .161, .275, .23
-
Tamanho do fio (mm²)
.326, .205
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
4.6, 7, 5.2, 4.3, 5, 6, 5.9
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.204, .181, .236, .196, .161, .275, .23
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
250, 60, 125, 30
-
Tensão de operação (VAC)
60, 30, 125, 250
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca
M12
-
Orientação do conector (extremidade A)
Reto
Características do corpo
-
Cor do fio (base)
Marrom, branco, azul, preto, cinza, rosa, violeta, laranja, Marrom, branco, preto, azul, Marrom, branco, azul, preto, cinza, Marrom, Azul, Preto, Marrom, branco, azul, preto
-
Cor do conector (extremidade A)
Preto, Azul
-
Material da Jaqueta
PUR, PVC
-
Cor do cabo
Cinza, Preto
-
Código do conector
A
Outro
-
Serviço de Campo
Sim
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
1.5, 3, 5, 10
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade única
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Recursos de configuração
-
Número de confirmação
A
-
Número de posições
5, 4, 3, 8
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
2, 4
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos
Espiral M12
-
Tipo do conector (extremidade A)
Soquete M12
Características da habitação
-
Material do invólucro
Plástico
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação M8/M12
Sensor/Atuador
-
Blindado
Não, Sim
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SE594-M1GG