Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conjunto de cabos  M12

  • Tipo do conector (extremidade A)  Plugue M12

  • Tipo do conector (extremidade B)  Soquete M12

Recursos de configuração

  • Número de posições  3, 4, 5

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 125, 250

  • Tensão de operação (VAC) 125, 250

Características do corpo

  • Material da Jaqueta  PVC

  • Cor do conector (extremidade A)  Preto

  • Cor do conector (extremidade B)  Preto

  • Cor do fio (base)  Marrom, Azul, Preto, Marrom, branco, azul, preto, Marrom, branco, azul, preto, cinza

  • Cor do cabo  Preto

  • Código do conector  A

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 4

Acessório mecânico

  • Tamanho da rosca  M12 x M12

  • Orientação do conector (extremidade A)  Reto

  • Orientação do conector (extremidade B)  Ângulo reto

Características da habitação

  • Material do invólucro  Plástico

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 4.6, 5

  • Diâmetro do cabo externo (in) .181, .196

  • Tamanho do fio (AWG) 22

  • Tamanho do fio (mm²) .326

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de aplicação M8/M12  Sensor/Atuador

  • Blindado  Não

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa

Outro

  • Serviço de Campo  Sim

  • Comprimento de montagem do cabo (m) .3, .6, 2

  • Configuração do conjunto de cabos  Extremidade dupla

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SE594-M1YY

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo