Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa

Características do tipo do produto

  • Tipo de gaiola  Único

  • Tipo de acessório térmico incluído  Dissipador de calor

  • Fator de forma  SFP+

  • Tipo de produtos de E/S plugáveis  Conjunto da gaiola

  • Selável  Sim, Não

Operação/Aplicação

  • Aplicações de E/S plugáveis  SFP+ aprimorado

  • Compatível com dissipador de calor  Sim

  • Aplicação do circuito  Sinal

Características da habitação

  • Material da gaiola  Níquel Prata

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Encaixe por pressão

  • Comprimento do poste e cauda da terminação  2.05 mm [ .081 in ]

Características do corpo

  • Acabamento do dissipador de calor  Níquel químico

  • Classe da altura do dissipador de calor  Personalizado, Alto de rede

  • Altura do dissipador de calor (in) .126, .531

  • Estilo do dissipador de calor  Pino

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  1.5 mm [ .059 in ]

Recursos de configuração

  • Número de portas  1

  • Configuração da matriz de portas  1 x 1

Características elétricas

  • Taxa de dados (máx) (Gb/s) 16

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Outro

  • Tubos de luz incluído  Não

  • Tipo de recurso de contenção EMI  Gaxeta elastomérica

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SF59-AC229

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.