Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de gaiola  Combinado, Empilhado

  • Fator de forma  SFP, SFP+

  • Tipo de produtos de E/S plugáveis  Conjunto da gaiola, Conjunto da gaiola com conector integrado

  • Selável  Não, Sim

Recursos de configuração

  • Estilo de Tubos de luz  Padrão

  • Número de posições  40, 80, 160, 200, 240, 320

  • Número de portas  2, 4, 8, 10, 12, 16

  • Configuração da matriz de portas  2 x 1, 2 x 2, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 8

Características elétricas

  • Taxa de dados (máx) (Gb/s) 4, 16

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au), Ouro ou ouro flash sobre paládio-níquel

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .5

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .76

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível  .76 µm [ 29.92 µin ]

  • Material de revestimento de cauda  Estanho

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Encaixe por pressão

  • Comprimento do poste e cauda da terminação  3 mm [ .118 in ]

Características da habitação

  • Material da gaiola  Níquel Prata

  • Inclinação da linha central (mm) .8

  • Inclinação da linha central (in) .03, .031, .032

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  1.5 mm [ .059 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Compatível com dissipador de calor  Não

  • Aplicações de E/S plugáveis  Aprimorado para EMI, SFP, SFP+, SFP+ e Termicamente aprimorado

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja, Caixa, Caixa e Bandeja, Pacote

Outro

  • Tubos de luz incluído  Não, Não opcional, Sim

  • Tipo de recurso de contenção EMI  Gaxeta elastomérica, Molas EMI internas/externas

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SF59-C117ST123

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.