Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de gaiola  Único

  • Tipo de acessório térmico incluído  Dissipador de calor

  • Fator de forma  SFP, SFP+

  • Tipo de produtos de E/S plugáveis  Conector, Conjunto da gaiola, Gaiola

  • Selável  Não

Recursos de configuração

  • Número de posições  20

  • Número de portas  1

  • Configuração da matriz de portas  1 x 1

Características elétricas

  • Taxa de dados (máx) (Gb/s) 4, 16

Características do corpo

  • Classe da altura do dissipador de calor  PCI, Redes, SAN

  • Estilo do dissipador de calor  Pino

  • Altura do dissipador de calor (in) .165, .256, .531

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .5

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 15, 29.92

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .38, .76

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 15, 29.92

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Encaixe por pressão, Montagem de superfície

  • Comprimento do poste e cauda da terminação  3 mm [ .118 in ]

Características da habitação

  • Material da gaiola  Aço Inoxidável, Liga de Cobre

  • Inclinação da linha central  .8 mm [ .031 in ]

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) 1.5, 2.25

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .059, .089

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Compatível com dissipador de calor  Sim

  • Aplicações de E/S plugáveis  SFP

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Caixa e Bandeja, Carretel

Outro

  • Tubos de luz incluído  Não

  • Tipo de recurso de contenção EMI  Molas EMI internas/externas

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SF59-C76264

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.