Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conjunto de cabos  M12 para RJ45

  • Tipo do conector (extremidade A)  Plugue M12

  • Tipo do conector (extremidade B)  Plugue RJ45

Recursos de configuração

  • Número de fitas  7

  • Número de posições  4

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 30

  • Tensão de operação (VAC) 30

Características do corpo

  • Cor do conector (extremidade B)  Preto

  • Material da Jaqueta  TPE

  • Cor do conector (extremidade A)  Preto

  • Código do conector  D

Acessório mecânico

  • Orientação do conector (extremidade A)  Reto

  • Orientação do conector (extremidade B)  Reto

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA66+25GF

Operação/Aplicação

  • Tipo de aplicação M8/M12  Ethernet industrial

  • Blindado  Sim

Normas da indústria

  • Protocolos Industriais  Ethernet

Outro

  • Comprimento de montagem do cabo (m) .5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 10

  • Configuração do conjunto de cabos  Extremidade dupla

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SI113-M1D

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo