Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos
M12 para RJ45
-
Tipo do conector (extremidade A)
Plugue M12
-
Tipo do conector (extremidade B)
Plugue RJ45
Recursos de configuração
-
Número de fitas
7
-
Número de posições
4
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
30
-
Tensão de operação (VAC)
30
Características do corpo
-
Cor do conector (extremidade B)
Preto
-
Material da Jaqueta
TPE
-
Cor do conector (extremidade A)
Preto
-
Código do conector
D
Acessório mecânico
-
Orientação do conector (extremidade A)
Reto
-
Orientação do conector (extremidade B)
Reto
Características da habitação
-
Material do invólucro
PA66+25GF
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação M8/M12
Ethernet industrial
-
Blindado
Não
Normas da indústria
-
Protocolos Industriais
Ethernet
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 10
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade dupla
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SI113-M1G