Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18

  • Número de linhas  1, 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 50, 250

  • Tensão de operação (VAC) 50, 250

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Natural, Preto, Verde, Vermelho

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Receptáculo, Soquete

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Alívio de tensão  Sem

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon 6/6, Nylon 66, PA 66

  • Inclinação da linha central  2.5 mm [ .098 in ]

Dimensões

  • Comprimento do conector  37.5 mm [ 1.474 in ]

  • Comprimento do conector (in) 1.474

  • Altura do conector (in) .358

  • Altura do conector (mm) 9.1

  • Tamanho do fio (AWG) 20, 22 – 20

  • Comprimento do conector (mm) 37.5

  • Altura do conector  9.1 mm [ .358 in ]

  • Espaçamento entre linhas  4.6 mm [ .181 in ]

  • Tamanho do fio (mm²) .518, .326 – .518

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Sinal

Normas da indústria

  • Classificação do fio incandescente  Fio incandescente, Peça padrão - Não fio incandescente

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco, Saco e Caixa

  • Quantidade de embalagem  100, 200, 300, 400, 600

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SI261-P729

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo