Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo do conector de iluminação
Plugue/Receptáculo
-
Tipo de produto de iluminação
Conector
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de linhas
1
-
Número de posições
1, 2, 3
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (VAC)
400
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Branco
-
Material do produto primário
Termoplástico
Recursos de contato
-
Layout de contato
Em linha
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
18 – 22
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
UL 1977
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Peça solta
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SL36-M6642