Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de iluminação  Conector

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de linhas  1

  • Número de posições  3

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (VAC) 250

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Natural

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 5

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Inclinação da linha central (mm) 2.5

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 18 – 22

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL 1977

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SL36-M6642B

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo