• Selável  Não

  • Compatível com o tipo de fio discreto  Sólido, Trefilado

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a placa

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  5, 9, 15, 25

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Tipo de contato  Pino

  • Material base de contato  Cobre berílio

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1

  • Contact Options  Installed

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Copo de solda, Pontas aéreas pré-terminadas

Acessório mecânico

  • Hardware de montagem  Captive Jackscrew Socket Head, Sem hardware

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  Alumínio

  • Inclinação da linha central  .64 mm [ .025 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Sinal

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SSL-PLUG

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo