Nosso site detectou que você está usando um navegador não compatível que o impedirá de acessar certos recursos.
Recomendamos que você atualize para a versão mais recente do navegador.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Photo Control Sleeve
Conjuntos base de controle fotográfico LUMAWISE de 76 mm e 81 mm de diâmetro com mangas e tampas de alturas variadas compatíveis com ANSI 136.41 da TE oferecem uma interface total de energia e sinal entre o controle fotográfico e o receptáculo dimerizável.
Manga de controle de fotos LUMAWISE compatível com ANSI 136.41 da TE Connectivity (TE) podem ser usados em aplicações como fixações de iluminação pública, de estrada e área em ambiente aberto de LED. A solução do conjunto base inclui terminais Power Twist Lock, terminais de sinal do feixe de molas e uma junta de espuma empacotada separadamente. A base de controle fotográfico LUMAWISE a tampa nominal de 5 VA ou em combinação com mangas coloridas de abertura lateral ou superior, o controle fotográfico totalmente montado ajuda a alcançar uma classificação de selo IP66.
Aplicações
Iluminação pública e de estradas
Controles de foto
Iluminação de estacionamento
Vantagens
Aceita as fotocélulas dimerizáveis padrão ANSI para fornecer uma conexão entre a fotocélula e a luminária
Disponível com dois ou quatro contatos de dimerização para oferecer suporte a um ou dois protocolos de dimerização de canais
Contatos robustos de trava de torção para uma interconexão de energia confiável
Os receptáculos vêm pré-terminados com cabos de fio para facilitar a integração em luminárias novas ou existentes
Disponível com isolamento de fio classificado para 105 °C ou 150 °C para luminárias de temperatura variável