Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de produto de iluminação
Conector
-
Sistema de conectores
Fio a componente
-
Selável
Sim
Recursos de configuração
-
Características do conector de iluminação incluídas
Não rotativo
-
Número de posições
5, 7
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
-
Tensão de operação (VDC)
600
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
15
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
18 – 14
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
ANSI
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-ST833-R2435A