• Selável  Não

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a placa

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo, Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Horizontal

  • Número de posições  9, 15, 25, 51

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Tipo de contato  Soquete

  • Material base de contato  Cobre berílio

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1

  • Contact Options  Installed

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Pontas aéreas pré-terminadas

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda, Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Hardware de montagem  Parafuso

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  Alumínio

  • Inclinação da linha central (mm) .64, 1.27

  • Inclinação da linha central (in) .025, .05

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -200 – 200, -65 – 125

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -328 – 392, -85 – 257

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia, Sinal

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-STL-RECEPTACLE

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo