Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório de proteção e alívio de tensão  Montagem de cobertura

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do produto primário  PBT GF15

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  150 °C [ 302 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa

  • Quantidade de embalagem  144

Outro

  • Útil  Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-T4827-B128

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.