Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio/revestimento
Poliesterimida
-
Tipo de termopar
T
-
Encapsulamento do sensor
Spool
Acessório mecânico
-
Comprimento do fio (mm)
1803.4, 1828.8
-
Comprimento do fio (in)
71, 72
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
.15, .2
-
Largura do produto (in)
.006, .008
-
Comprimento do produto (mm)
1803.4, 1828.8
-
Comprimento do produto (in)
71, 72
-
Altura do produto (mm)
.08, .1
-
Altura do produto (in)
.003, .004
Condições de uso
-
Limites de erro/precisão t
Limites especiais de erro +/-.5C, Limites Padrão / +- 1 °C
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 180 °C [ -40 – 356 °F ]
Outro
-
Aterramento de Junção
Aterrado, Sem aterramento
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-TCS0018