Saiba mais sobre os sensores de temperatura microtermopar da TE Connectivity.

Sensores Termopar
Um sensor termopar consiste em dois metais diferentes, unidos em uma extremidade em uma junção de termopar. Quando a junção de termopar está em uma temperatura diferente da outra extremidade dos fios, um sinal de milivolt é gerado. É nessa junção que a temperatura é medida. Uma pequena tensão é produzida pelos dois metais, a qual pode ser medida e interpretada por um sistema de controle. Os metais diferentes são isolados individualmente e um revestimento extra está presente para manter uma configuração bifilar estreita.
Características dos Termopares
- Faixa ampla de temperatura de operação
- Sensibilidade relativamente constante em toda a faixa
- Sinais de saída padrão do setor
- Disponíveis nos tipos de liga mais populares
- Ampla gama de tamanhos disponíveis, desde micro até industrial pesado
- Opções de baia em metal e cabeçote de conexão industrial
- Linha completa de motor/gerador e estilos industriais de plástico
Aplicações
Os termopares têm uma grande variedade de aplicações, tais como:
- Controle de processos industriais
- Fornos e aquecedores comerciais
- Aparelhos eletrodomésticos
- Monitoramento da temperatura dos gases de escape de motores a jato
- Aplicações médicas especiais
Produto em destaque
Sensores Microtermopar
Aplicações de uso médico, como cateteres, exigem sensores de temperatura pequenos com características específicas. Nossos sensores microtermopar oferecem:
- Tamanho extremamente pequeno para possibilitar uma resposta rápida de acordo com mudanças de temperatura
- Alta precisão e confiabilidade
- Durabilidade para suportar os desafios de ambientes de operação médicos
- Disponível em configurações de termopar tipos K e T
- Os sensores microtermopar vêm em tamanhos diferentes – até o AWG 44 – e são oferecidos em versões soldadas
- Uma alternativa à incorporação de termistores em montagens de cateter muito pequenas

Os sensores de temperatura para estatores oferecem alta estabilidade para aplicações variadas, inclusive motores grandes.

Perguntas Frequentes
P: Quais são as vantagens e desvantagens dos termopares aterrados?
R: Uma junção aterrada coloca a junção em contato com a caixa metálica de revestimento e proteção. Isso permite um tempo de resposta mais rápido. No entanto, uma ponta aterrada é suscetível a forças eletromotrizes no ambiente, o que pode causar possíveis erros na medição. Uma junção não aterrada, portanto, não tem contato com a caixa de metal. Por isso, ela tem um tempo de resposta mais lento, embora seja menos provável que forneça leituras errôneas.
Leia Mais: Perguntas Frequentes sobre RTDs e Termopares