Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossas Instalações Helicoidais TDE são projetadas sob medida para determinada linha e tipo de condutores. Todas as Instalações Helicoidais são fabricadas a partir de material premium compatível com os materiais utilizados no condutor/cabo sobre o qual são aplicados.

Isso garante o máximo desempenho elétrico e mecânico, minimizando o potencial de corrosão. Terminais helicoidais estão disponíveis em três materiais: 

Terminais helicoidais de alumínio: projetados para realizar terminações em redes de distribuição aérea para condutores estilo AAC, AAAC e ACSR. Seu design único de uma peça fornece uma carga uniforme de fixação sobre uma grande seção transversal do condutor.

Terminais helicoidais de aço galvanizado: especificamente projetados para serem usados como terminação em condutores estilo SC/GZ.

Terminais helicoidais de cobre: desenvolvidos para ser um método eficaz de realização de terminações em condutores de cobre trefilado e de liga de cobre.

barra cinza

Principais características

  • Aderência uniforme para parar qualquer distorção do condutor ou dano ao condutor
  • Testado por tipo de acordo com AS 1154 em um laboratório mecânico independente certificado pela NATA
  • Codificação de cores para os requisitos de AS 1154.3
  • Fácil instalação manual ou métodos de linha ao vivo, sem necessidade de ferramentas especiais
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: Do que são feitas as Instalações Helicoidais da TE?

Resposta: Nossas Instalações Helicoidais estão disponíveis em alumínio, cobre e aço galvanizado.

 

Pergunta: Para que tipo de condutores são feitas as Instalações Helicoidais?

Resposta: Nossas Instalações Helicoidais (FAD) são projetadas para realizar terminações em redes de distribuição aérea para condutores estilo AAC, AAAC e ACSR. 

Nossas Instalações Helicoidais de cobre (FCD) são um método eficaz para fazer a terminação de condutores de cobre trefilado e de liga de cobre. 

Além disso, nossas Instalações Helicoidais de aço galvanizado (FGD) podem ser usadas como terminação em condutores estilo SC/GZ.

 

Pergunta: Como você instala as Instalações Helicoidais?

Resposta: Nossas Instalações Helicoidais são fáceis de instalar manualmente ou com métodos de linha ao vivo. Elas não exigem nenhuma ferramenta especial.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  WrapTEr Helicals

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 35

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Aluminum, Copper, Steel

  • Tipo de condutor  Trefilado

  • Material do produto primário  Aço, Cobre, Liga de Alumínio

Operação/Aplicação

  • Mechanical Connector Product Type  Hardware

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  ANZPAC, Ásia, China

Outro

  • Tipo de medidor condutor  AAC/AAAC, ACSR, ACSR/GZ, Cobre, SC/AC, SC/GZ

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TDE

Materiais relacionados