Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Vida útil
3 anos
-
Installation Technology
Cold Applied, Cold Shrink
-
Estilo da blindagem do cabo
Fita, JCN
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV)
≤ 15, ≤ 35, ≤ 25
Características do corpo
-
Material de Isolamento
Plastic
-
Número de bainhas
3, 5, 8
Dimensões
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil)
1 – 500,
-
Compatible Cable Cross-Section Range (mm²)
95 – 185, 240 – 400
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
16 – 28, 22 – 37, 38 – 56, 27 – 43, 16.5 – 27
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
1.06 – 1.7, .64 – 1.09, .65 – 1.062, .85 – 1.45, 1.49 – 2.2
-
Comprimento (Instalado) (mm)
266.7, 292.1, 381, 635
-
Comprimento (Instalado) (in)
10.5, 11.5, 15, 25
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm)
20.57 – 32.76, 7.36 – 14.73, 29.21 – 32.76, 14.73 – 25.4, 8.38 – 11.93, 20.57 – 25.4, 9.39 – 14.73, 13.46 – 20.57, 8.38 – 20.57, 25.4 – 32.76
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível (in)
1 – 1.29, 1.15 – 1.29, .81 – 1.29, .81 – 1, .58 – 1, .33 – .47, .37 – .58, .29 – .58, .53 – .81, .33 – .81
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 40
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type
Indoor, Outdoor
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
HD CENELEC 629.1, IEEE 48
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
Américas
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1
Outro
-
Instrução de instalação
Inglês
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-TFT-E