Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Sensores de pressão de freios hidráulicos monitoram continuamente a pressão hidráulica em linhas de freio, enviando dados essenciais para a Unidade de Controle Eletrônico (ECU), o que contribui para que o freio tenha um desempenho ideal. Esses sensores são indispensáveis em sistemas modernos de frenagem, cumprindo uma função vital para que a operação de veículos seja segura e eficiente.

Principais Características

  • Tecnologia extensométrica
  • Faixa ampla de temperatura de operação
  • Tempo de resposta rápido
  • Compatibilidade versátil

Aplicações

  • Sistema de Frenagem Antibloqueio (ABS)
  • Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC)
  • Módulo de freio integrado
  • Reforço a vácuo
linha de barra cinza

Engenharia com Foco na Durabilidade

Aproveitando a vasta experiência da TE Connectivity no design de sensores de pressão, esse sensor foi projetado para resistir e funcionar em condições adversas. Com um design que ajuda a mitigar o risco de danos na montagem, ele mantém sua integridade e confiabilidade em diversos ambientes automotivos.

Alta Estabilidade

Com sua tecnologia extensométrica, esse sensor é altamente sensível, fornecendo medições precisas e uma estabilidade excepcional.

Segurança Funcional

A experiência e excelência da TE em designs que incorporam princípios de Segurança Funcional (FuSa) torna esses sensores uma escolha confiável para sistemas de frenagem críticos, ajudando nossos parceiros a alcançar suas metas em segurança.

linha de barra cinza

Conecte-se conosco

Na TE, entendemos o papel essencial de sensores precisos e de alta qualidade na engenharia automotiva. Nossas soluções, desenvolvidas com capacidades avançadas de engenharia e profundo conhecimento de cada aplicação na indústria, são concebidas sob medida para atender aos requisitos técnicos mais exigentes. Em todo o mundo, garantimos um serviço ágil e uma integração perfeita a sistemas já existentes. Se você está procurando sensores confiáveis e de alto desempenho, conecte-se com a TE. Nossa equipe está pronta para conversar sobre como podemos contribuir para o sucesso do seu próximo projeto com nossas soluções personalizadas em sensores. 




Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Automotive Pressure Sensor

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 4.75 – 5.25

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 130

Operação/Aplicação

  • Functional Area  Brake & Safety

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TRS0023

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo